Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Assurez la sécurité des installations de production de polymères par contrôle automatisé des matières premières

L'analyse des process en ligne contrôle les produits chimiques entrants avant et pendant le déchargement. Elle réduit ainsi les erreurs humaines et permet aux opérateurs de mettre en œuvre des alarmes et des contrôles automatisés directement dans les flux de travail de production de polymères synthétiques.

Zone de déchargement d'une usine de Melamin avec des opérateurs en gilet de sécurité jaune et des cuves à droite
Introduction

L'étape d'apparition de risques dans les installations de production de polymères : le déchargement des produits chimiques

Dans la production de polymères, les plus gros risques en termes de sécurité et de stabilité surviennent fréquemment avant le début de la production. La logistique des produits chimiques – en particulier le chargement et le déchargement des camions – est le point de transfert le plus critique entre les chaînes d'approvisionnement externes et les processus d'exploitation internes.

Des données industrielles montrent que la majorité des incidents chimiques liés au transport se produisent pendant le chargement et le déchargement, et non durant le transport, et qu'ils sont principalement dus à des facteurs humains tels que les malentendus, les lacunes procédurales ou les erreurs lors de contrôles manuels.

Une fois qu'un produit chimique inadapté ou incompatible passe le point de transfert, les conséquences sont souvent irréversibles :

  • Contamination des cuves de stockage
  • Mélange dangereux de substances incompatibles
  • Déstabilisation des réactions de polymérisation en aval
Informations

Pourquoi le contrôle des matières premières doit être assuré par le biais d'un système

L'identité et la pureté des matières premières jouent un rôle primordial dans les process de polymérisation. Des variations du type de monomère, l'identité du solvant ou la présence d'inhibiteurs peuvent compromettre à la fois la sécurité du process et la stabilité du produit.

Les méthodes de protection traditionnelles – contrôles au moyen de documents, par étiquetage ou par échantillonnage en un point unique – dépendent fortement de l'action humaine et de la confirmation du laboratoire décalée dans le temps. Le contrôle en ligne automatisé met fin à cette dépendance. Elle réduit la charge de travail en laboratoire tout en permettant le déchargement et les décisions de validation immédiatement et de manière prévisible pendant les processus.

Ce que permettent les mesures en ligne durant le fonctionnement :

  • Confirmation qu'il s'agit du bon produit chimique, avant le début du transfert
  • Prévention des mélanges incompatibles ou accidentels
  • Stabilisation de la polymérisation en aval grâce à des matières premières contrôlées
  • Réduction de l'exposition des opérateurs par réduction de l'échantillonnage manuel

Associée à une régulation automatisée des vannes et à des verrouillages, la spectroscopie Raman en ligne transforme le déchargement. Ce processus décisionnel manuel devient ainsi une séquence d'opérations pilotée par système.

Action

L'impact du contrôle automatique sur les flux de travail de déchargement

Autrefois, le travail des opérateurs consistait à :

  • Prélever un échantillon
  • L'envoyer au laboratoire
  • Attendre d'avoir le feu vert avant d'entamer le déchargement

Avec la surveillance Raman, la vérification se fait désormais en continu et en temps réel, pendant la circulation des matières.

Changements dans le flux de travail réel :

  • Le transfert n'est activé qu'une fois l'identité confirmée
  • Des verrouillages automatiques empêchent le déchargement si des données d'identité incohérentes sont détectées
  • La confirmation continue détecte les changements de composition pendant le déchargement
  • Les décisions reposent sur une logique de régulation, et non sur le jugement de l'opérateur
  • Dépendance réduite aux validations du laboratoire reçues par l'équipe de nuit ou aux interventions manuelles, ce qui permet des créneaux de déchargement plus prévisibles et réduit la présence de personnel en travail posté
Station de chargement des camions dans une usine de production chimique ©Endress+Hauser

Technologie de sécurité au quai de déchargement

Dans la fabrication de polymères, les étapes de déchargement et de transfert des matières constituent la phase dans laquelle la sécurité et la stabilité des process sont les menacées. En rendant l'identité des matières premières visible avant et pendant tout le déchargement, le contrôle Raman en ligne permet de passer de procédures de vérification à des dispositifs de protection assistés par système.

Le transfert n'est activé que si l'identité correcte des matières est confirmée en permanence, et bloqué immédiatement en cas d'incohérence. Cela permet de ne pas se fier au jugement humain durant la phase la plus risquée, d'empêcher des matières inadaptées ou incompatibles d'entrer dans le process, et d'apporter une preuve vérifiable que la sécurité est assurée par la conception, et non par des procédures.

Valeur mesurable

Technologie sur le terrain : contrôle là où les décisions sont prises

La spectroscopie Raman en ligne contrôle l'identité des produits chimiques du début à la fin du déchargement. La mesure est continue, automatiquement normalisée et indépendante des réglages d'exposition. Elle permet ainsi une distinction fiable de nombreux solvants, selon leur composition chimique, utilisés dans la production de polymères et de résines.

Le contrôle a lieu au point de déchargement, là où les décisions ont un impact immédiat sur la sécurité. Cela permet de s'émanciper des confirmations tardives du laboratoire et, par là même, de réduire la durée du déchargement, tout en améliorant parallèlement l'utilisation des quais et le flux logistique.

Les améliorations avérées obtenues par les producteurs de polymères dans leurs propres processus d'exploitation

Le contrôle automatisé des matières premières au point de déchargement procure aux producteurs de polymères des améliorations avérées :

  • Élimination des incidents conduisant au chargement d'une matière inappropriée
  • Déchargement plus rapide, sans attendre la validation du laboratoire
  • Moins de manipulations de produits chimiques dangereux et d'exposition à ces derniers
  • Confirmation continue de l'homogénéité du solvant tout au long du déchargement
  • Enregistrement numérique vérifiable confirmant le bon déroulement de la réception des matières
  • Inspection plus rapide et plus prévisible des produits entrants, sans dépendre du laboratoire
  • Réduction des délais d'attente des camions grâce à l'autorisation de déchargement immédiate
  • Organisation plus stable du roulement des équipes grâce au contrôle en temps réel, limitant la nécessité d'une présence de personnel renforcée l'après-midi

Ces résultats sont observables dans le cadre de l'exploitation quotidienne et correspondent aux recommandations du secteur pour réduire les risques liés au facteur humain dans la logistique des produits chimiques.

Illustration du chargement de camion avec un système Raman assurant un acheminement du solvant en ligne, sûr et précis ©Endress+Hauser
Illustration du chargement de camion avec un système Raman assurant un acheminement du solvant en ligne, sûr et précis
Étude de cas

Sécurité opérationnelle au point de déchargement : comment Melamin a automatisé l'identification des matières

Melamin a mis en place la spectroscopie Raman en ligne pour contrôler tous les solvants entrants lors du déchargement des camions. La confirmation de l'identité déclenche un actionnement automatisé de vannes et de verrouillages qui garantit que seul le bon produit chimique est transféré dans la bonne cuve.

Grâce à cette approche, l'échantillonnage hors ligne et la validation manuelle ont cédé la place à un contrôle en ligne continu permettant de détecter tout changement de composition pendant le déchargement. Lisez la suite de l'étude de cas pour en savoir plus.

Directeur technique de Melamin, Igor Mihelič

"Grâce à l'expertise combinée et au dévouement des deux équipes, nous bénéficions aujourd'hui d'une instrumentation Endress+Hauser complète, indispensable pour continuer à faire fonctionner nos installations."

Igor Mihelič, Directeur technique, Melamin
Notre expertise

Pourquoi Endress+Hauser ?

Endress+Hauser aide les fabricants de polymères et de produits chimiques à mettre en œuvre une technologie de sécurité couvrant l'ensemble de la logistique et la fabrication de produits chimiques. Nos solutions intègrent la technologie d'analyse des process directement dans les flux de travail critiques pour la sécurité, ce qui renforce le contrôle là où le risque est le plus élevé : au point de transfert des matières.

  • Expertise éprouvée dans la production de polymères, de résines et d'élastomères
  • Instrumentation fiable pour les process dangereux et critiques pour la sécurité
  • Contrôle automatique des matières intégré dans les flux de travail de l'usine
  • Vaste réseau international de service après-vente avec une solide assistance technique locale
Déploiement opérationnel

Des données chimiques plus claires et disponibles plus tôt pourraient-elles améliorer vos décisions concernant les process ?

Examinez les questions clés utilisées par des équipes expérimentées pour déterminer si la spectroscopie Raman améliorerait de manière significative le timing des décisions et les résultats opérationnels dans leur process.

Produits phares

Découvrez nos systèmes de spectroscopie Raman

/
FAQ

Tout ce que vous devez savoir

Prochaines étapes

Contactez-nous

Parlez de vos défis avec nos experts de l'industrie chimique. Nous sommes là pour vous aider.

Notes finale

Ceci pourrait aussi vous intéresser