Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Technologies et architectures de refroidissement avancées pour les centres de données

Du refroidissement par air et des conceptions hybrides au refroidissement "Direct-To-Chip" et au refroidissement par immersion, les architectures modernes des centres de données s'appuient de plus en plus sur le refroidissement par liquide pour gérer efficacement et de manière fiable des densités de puissance plus élevées.

Centre de données équipé de baies de serveurs, mettant en avant son fonctionnement économe en énergie et son réseau de connexion

Veuillez décrire de manière aussi détaillée que possible comment nous pouvons vous aider. Ainsi, nous pourrons vous répondre au mieux à votre demande.

Introduction

Du refroidissement par air au refroidissement par liquide : répondre aux exigences en matière de dissipation thermique et d'efficacité imposées par l'IA

L'augmentation de la densité des baies, la conception des puces, les charges de travail liées à l'intelligence artificielle (IA) et les objectifs de développement durable redéfinissent les méthodes de refroidissement des centres de données. Si les stratégies traditionnelles de refroidissement par air et de confinement restent en vigueur dans de nombreuses installations, leur capacité à gérer la chaleur est de plus en plus limitée à mesure que la densité de puissance augmente ou que les fabricants de puces imposent de nouvelles exigences. En conséquence, les opérateurs adoptent des architectures de refroidissement par liquide qui évacuent la chaleur plus directement, améliorent l'efficacité énergétique (PUE) et permettent une évolutivité prévisible. Ces architectures comprennent des approches hybrides, des échangeurs de chaleur de porte arrière, un refroidissement par liquide "Direct-To-Chip" et, dans certains cas, un refroidissement par immersion.

Pour toutes ces technologies, la fiabilité du fonctionnement repose sur une mesure précise de la composition du liquide, du débit, de la température et de la pression. Endress+Hauser accompagne les opérateurs de centres de données en tant que partenaire de confiance dans le domaine du refroidissement, et plus particulièrement du refroidissement par liquide, en leur fournissant des instruments de mesure de qualité industrielle, des services numériques et une expertise en matière de cycle de vie qui contribuent à garantir la sécurité, l'efficacité et les performances à long terme.

Des rangées de baies de serveurs dans un centre de données moderne ©Adobe Stock/Connect world
Perspectives

Les architectures de refroidissement des centres de données évoluent à mesure que les densités de puissance augmentent

À mesure que l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et le calcul haute performance augmentent la production de chaleur, les architectures de refroidissement des centres de données évoluent au-delà des systèmes traditionnels de chauffage, de ventilation et de climatisation (HVAC) et de distribution d'air. Les systèmes de refroidissement peuvent représenter jusqu'à 40 % de la consommation énergétique totale des centres de données, ce qui fait de l'évacuation efficace de la chaleur et de la stabilité thermique des critères de conception essentiels. Le refroidissement par liquide vient de plus en plus compléter, voire remplacer dans les zones à haute densité, le refroidissement par air, car il évacue la chaleur plus près de la source et permet un contrôle plus prévisible.

Quelle que soit l'architecture, il est essentiel de disposer de données de process précises et fiables. Endress+Hauser accompagne le refroidissement des centres de données grâce à une gamme complète de solutions couvrant le débit, la température, la pression et l'analyse des liquides, permettant ainsi aux opérateurs d'optimiser les performances et d'améliorer l'efficacité énergétique (PUE) et l'efficacité hydrique (WUE).

Les unités HVAC installées sur le toit du centre de données garantissent des performances de refroidissement fiables ©Adobe Stock/eric1207cvb
Perspectives

Le refroidissement par air reste d'actualité, mais nécessite un contrôle précis de la température

Le refroidissement par air à l'aide d'unités de traitement d'air pour salles informatiques (CRAH) et de climatiseurs pour salles informatiques (CRAC) reste largement utilisé dans les environnements à faible densité ou à usage mixte. Les stratégies de confinement améliorent l'efficacité de la circulation d'air, mais à mesure que la densité des baies augmente, les systèmes à air deviennent plus sensibles aux écarts de température et au refroidissement excessif, ce qui peut entraîner une hausse de la consommation d'énergie.

Une mesure précise de la température est essentielle pour maintenir des conditions stables d'alimentation et de retour d'air dans les systèmes à refroidissement par air. Les capteurs de température iTHERM ModuLine TM151 et TM152, associés aux transmetteurs iTEMP TMT82, sont conçus pour assurer une surveillance fiable de la température dans les circuits de refroidissement et les utilités. Grâce à leur conception robuste et à leur réactivité, ces appareils permettent aux opérateurs d'éviter la surchauffe et de réduire la consommation d'énergie superflue.

Configuration de baie haute densité prise en charge par des systèmes de refroidissement par liquide de pointe ©Adobe Stock/.shock
Perspectives

Les échangeurs de chaleur hybrides de refroidissement et de porte arrière (RDHx) élargissent le champ d'application du refroidissement par liquide

Les architectures de refroidissement hybrides associent le refroidissement par air à des solutions à base de liquide, telles que les échangeurs de chaleur de porte arrière. Ces systèmes évacuent la chaleur plus près de la baie tout en préservant l'agencement existant de la salle, ce qui en fait une solution pratique pour augmenter la capacité de refroidissement. Les systèmes de porte arrière sont généralement raccordés à des circuits d'eau réfrigérée ou d'eau-glycol, ce qui augmente l'importance d'un contrôle fiable du débit de liquide.

Les environnements hybrides se caractérisent souvent par des espaces mécaniques restreints et des configurations de tuyauterie variées. Les débitmètres électromagnétiques Picomag sont particulièrement adaptés aux circuits de refroidissement secondaires grâce à leur conception compacte et à leur flexibilité d'installation, tandis que le Proline Promag W 300 permet une mesure précise du débit dans des conduites de plus grand diamètre sans nécessiter de tronçons de conduite droits ni entraîner de perte de charge. Ces caractéristiques permettent de maintenir une dissipation thermique stable à mesure que le refroidissement par liquide se généralise.

Technicien vérifiant l'infrastructure d'un centre de données équipé de systèmes de refroidissement par liquide ©Adobe Stock/Gorodenkoff
Perspectives

Le refroidissement par liquide "Direct-To-Chip" (D2C) prend en charge les charges de travail d'IA à haute densité

Le refroidissement par liquide "Direct-To-Chip" fait circuler le liquide de refroidissement à travers des plaques de refroidissement montées directement sur les processeurs centraux (CPU), les unités de traitement de tenseur (TPU) et les processeurs graphiques (GPU). Cette architecture permet d'adapter en temps réel la capacité de refroidissement à l'évolution des charges de travail ; elle est de plus en plus utilisée dans les environnements d'IA, d'apprentissage automatique et de calcul haute performance, où le refroidissement par air atteint ses limites.

La stabilité du fonctionnement dépend d'une surveillance fiable des modules de refroidissement, des boucles de distribution et des utilités. Endress+Hauser prend en charge les systèmes "Direct-To-Chip" avec une mesure précise du débit et de la température, aidant ainsi les opérateurs à maintenir la stabilité thermique et à éviter les points chauds dans les environnements à haute densité refroidis par liquide.

Un technicien vérifie les baies de serveurs afin d'assurer une gestion thermique efficace ©Adobe Stock/Gorodenkoff
Perspectives

Le refroidissement par immersion étend le refroidissement par liquide à des densités extrêmes

Le refroidissement par immersion consiste à plonger directement les équipements informatiques dans des fluides diélectriques, ce qui permet d'obtenir une très grande efficacité de dissipation thermique dans un encombrement réduit. Les systèmes de refroidissement par immersion monophasiques et biphasiques sont généralement utilisés pour des applications spécialisées à très haute densité ou pour des projets de recherche et développement, plutôt que pour un déploiement généraliste.

Même dans le cas du refroidissement par immersion, les boucles de liquide et les systèmes de rejet de chaleur au niveau de l'installation restent essentiels. Une mesure fiable du débit, du niveau et de la température au niveau de ces interfaces garantit un fonctionnement sûr et prévisible de l'ensemble de l'infrastructure de refroidissement.

Vue extérieure du bâtiment abritant le centre de données ©Adobe Stock/SNEHIT PHOTO
Perspectives

Le rejet de chaleur et les utilités déterminent le rendement global du refroidissement

Quelle que soit la technologie de refroidissement au niveau des baies, les performances globales dépendent des infrastructures en amont et en aval, telles que les refroidisseurs, les échangeurs de chaleur et les systèmes de rejet de chaleur. De nombreux centres de données modernes centralisent ces équipements afin de garantir un fonctionnement évolutif et efficace. L'optimisation de ces systèmes est essentielle pour tirer pleinement parti des avantages énergétiques du refroidissement par liquide.

Une mesure précise du débit et de la température dans les utilités et les systèmes de rejet de chaleur permet d'assurer la transparence, l'optimisation énergétique et un fonctionnement stable à mesure que les besoins en refroidissement augmentent. Les instruments Endress+Hauser contribuent à la réalisation de ces objectifs grâce à leur fiabilité de niveau industriel.

Ingénieur chargé de garantir le bon fonctionnement des baies de centre de données à refroidissement par liquide ©shutterstock/Frame Stock Footage
Perspectives

Une instrumentation normalisée permet de mettre en place des architectures de refroidissement évolutives

Les infrastructures de refroidissement des centres de données évoluent à mesure que leur capacité augmente et que de nouvelles technologies font leur apparition. Des mesures standardisées et fiables permettent de réduire la complexité et garantissent des performances constantes, qu'il s'agisse d'architectures de refroidissement par air, hybrides (y compris les refroidisseurs à sec) ou par liquide.

Grâce à une large gamme d'instruments et de services numériques, favorise la visibilité des actifs, le Condition Monitoring et l'optimisation du cycle de vie, aidant ainsi les opérateurs à développer en toute confiance leurs systèmes de refroidissement par liquide tout en garantissant la disponibilité des installations. En savoir plus sur les stratégies d'instrumentation et de mesure pour les systèmes de centres de données à refroidissement par liquide.

Points forts du produit

Découvrez nos produits destinés au refroidissement des centres de données

/
FAQ

Questions clés sur les technologies de refroidissement des centres de données

Veuillez décrire de manière aussi détaillée que possible comment nous pouvons vous aider. Ainsi, nous pourrons vous répondre au mieux à votre demande.

Notes finale

Cela pourrait également vous intéresser