Temperature assembly for the chemical, oil & gas and power & energy industries
Industrial thermometer TM151 with threaded barstock thermowell
Données clés
Précision
Class AA selon IEC 60751 Class A selon IEC 60751 Class B selon IEC 60751 Class spéciale ou standard selon ASTM E230 Class 1 ou 2 selon IEC 60584-2
Temps de réponse
dépend de la configuration
Pression process max. (statique)
dépendant de la configuration, jusqu'à 500 bar
Gamme de temperature de service
PT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
iTHERM ModuLine TM151 is a modular metric RTD or TC thermometer with barstock thermowell or to be used with onsite thermowell. It is suitable for every application, from basic functionality to high-end performance across all industries.
For universal use across all industries: From heavy industries (Power & Energy, Chemical, Oil & Gas) to utility applications.
International certification: e.g. explosion protection according to ATEX, IECEx, CSA C/US and NEPSI.
iTEMP temperature transmitter with all common communication protocols and optional Bluetooth® connectivity.
Avantages
Modular configuration for all applications: A wide selection of components and innovations, all combined under a single order code.
Increased efficiency: Fastest response times with QuickSleeve insert and optimal thermal coupling or iTHERM QuickSens sensor design.
Enhanced safety: Reliability in demanding applications with iTHERM StrongSens and highest vibration-resistance or Dual Seal second process barrier or iTHERM TwistWell thermowell with helical design.
Mesure rapide et non invasive de la température sans avoir à retirer l'isolation pour l'étalonnage : l'iTHERM SurfaceLine TM611 réduit les temps d'arrêt, renforce la sécurité et fournit des résultats précis, même dans les zones explosibles.
Torishima conçoit et fabrique de grands systèmes d'eau de refroidissement pour des clients du Moyen-Orient. L'entreprise mise sur les instruments d'Endress+Hauser en raison de la qualité et des performances des produits.
Découvrez les thermomètres industriels et les puits thermométriques iTHERM ModuLine. Apprenez-en davantage sur les différences techniques entre les différents modèles et découvrez les innovations Endress+Hauser incluses.
iTHERM ModuLine offre une flexibilité totale pour la mesure de température industrielle. Les capteurs de température industriels modulaires peuvent être configurés sur mesure pour répondre aux exigences de votre process.
Style métrique Assemblage modulaire de la température Gamme d'application universelle convient aux zones ATEX convient aux pressions de process élevées avec extension ou iTHERM QuickNeck avec doigt de gant / tube de protection (métallique) ou à installer dans le doigt de gant peut être utilisé avec iTHERM StrongSens
Protecteur / tube de protection
foré dans la masse ou à utiliser avec un doigt de gant
Insert / Sonde
isolation minérale (IM), flexible
Diamètre extérieur tube de protection / insert
16 mm (0,63") 18 mm (0,71") 19 mm (0,75") 19,5 mm (0,77") 20 mm (0,79") 22,2 mm (0,87") 24 mm (0,95") 25 mm (0,98") 25,4 mm (1,0") 26 mm (1,02") 27 mm (1,06") 30 mm (1,18") 33,4 mm (1,31")
PT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Pression process max. (statique)
dépendant de la configuration, jusqu'à 500 bar
Précision
Class AA selon IEC 60751 Class A selon IEC 60751 Class B selon IEC 60751 Class spéciale ou standard selon ASTM E230 Class 1 ou 2 selon IEC 60584-2
Temps de réponse
dépend de la configuration
Intégration transmetteur en tête
yes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Indicateur de processus Ex ia alimenté en boucle, en tant qu'appareil de terrain ou de panneau de contrôle, pour des signaux de 4 à 20 mA ou pour le protocole HART
Interface de communication WirelessHART Vitesse de transmission : Nominal 250 kbits/s Fréquence de travail : 2,4 GHz (bande ISM) Gamme de transmission sous conditions de référence : extérieur 250 m, intérieur 50 m
Indicateur de processus Ex ia alimenté en boucle, en tant qu'appareil de terrain ou de panneau de contrôle, pour des signaux de 4 à 20 mA ou pour le protocole HART
Interface de communication WirelessHART Vitesse de transmission : Nominal 250 kbits/s Fréquence de travail : 2,4 GHz (bande ISM) Gamme de transmission sous conditions de référence : extérieur 250 m, intérieur 50 m
Indicateur de processus Ex ia alimenté en boucle, en tant qu'appareil de terrain ou de panneau de contrôle, pour des signaux de 4 à 20 mA ou pour le protocole HART
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .