Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Système d'analyse vapeur/eau (SWAS)

Prenez soin de vos chaudières et centrales électriques avec nos panneaux d'analyse SWAS et évitez les dépôts et la corrosion

Les panneaux d'analyses SWAS surveillent tous les paramètres critiques de la production de vapeur

l’image présente un exemple de solution disponible

Avec les systèmes d'analyse de la vapeur et de l'eau d'Endress+Hauser, vous pouvez compter sur des solutions éprouvées et de haute technologie pour votre cycle de vapeur. Des instruments d'analyse de pointe parfaitement adaptés à vos besoins et facilitant votre travail grâce à une faible maintenance. Contactez nos ingénieurs expérimentés pour recevoir une solution clé en main que vous n'avez plus qu'à raccorder à vos automatismes.

Vue d'ensemble :

Disponible pour :
Agroalimentaire
Chimie
Mine, métaux et minéraux
Pétrole et gaz
Électricité et énergie

Logiciel et équipement :

  • Analyse de l'eau avec tous les paramètres critiques typiques : p. ex. pH/redox, oxygène dissous, conductivité (totale, cationique/acide, différentielle), turbidité, COT.  Paramètres additionnels et capteurs tiers sur demande. 
  • Mesure de jusqu'à huit paramètres avec un transmetteur Liquiline convivial. 
  • Préparation des échantillons avec système de réduction de température jusqu'à 575°C/1,060 °F et de pression jusqu'à 320 bar/4,640 psi.
  • Calcul intégré du pH à l'aide de la conductivité différentielle.
  • Calcul de la capacité restante d'échange de cations.
  • Arrêt automatique du système si la température du condensat excède les limites de sécurité.
  • Panneau d'analyse SWAS compact pour la mesure de la conductivité totale, cationique/acide et différentielle, oxygène dissous, pH jusqu'à 50 bar/725 psi et 240 °C/460 °F dans un seul appareil.

Services :

  • Conseil
  • Gestion de projets
  • Vérification lors de la réception du matériel
  • Vérification du matériel sur site client
  • Certification (CE)     
  • Mise en service par des ingénieurs Endress+Hauser expérimentés
  • Installation, maintenance et service partout dans le monde d'un seul et même fournisseur

Utilisation éprouvée dans plus de 100 pays

Plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de l'analyse de l'eau et de la vapeur ont été intégrés dans nos panneaux d'analyse SWAS. Profitez d'une fiabilité, d'une disponibilité et d'une traçabilité maximales pour vos circuits de vapeur et d'eau. Nous proposons une offre complète, même pour des paramètres exigeants. Nous proposons la technologie Memosens et Liquiline pour un étalonnage facile des capteurs, des fonctions de maintenance prédictive, un montage optimisé et une consommation minimale d'eau de prélèvement et de refroidissement.

Avec nos panneaux d'analyse SWAS élaborés, vous maîtrisez parfaitement la qualité de votre eau alimentaire. Bénéficiez d'une surveillance extrêmement efficace de multiples paramètres, même complexes, de manière centralisée. Une qualité permanente de l'eau aide à réduire les arrêts de process et prolonge la durée de vie de vos installations. Vous respectez de manière fiable les valeurs limites ; la traçabilité et la gestion sûre des données vous permettent de pouvoir prouver à tout moment la qualité de l'eau. Nos solutions clé en main sont faciles d'installation et d'utilisation.

Solutions standardisées ou personnalisées

Production de vapeur rapide et économique avec panneaux équipés d'instruments d'analyse de haute technologie et d'utilisation conviviale, marqués CE.

Gestion de la qualité et des actifs

Meilleure gestion de la qualité et gestion simplifiée des actifs. Des outils de documentation conviviaux avec la technologie Liquiline et Memosens fournissent une traçabilité complète de l'étalonnage et une maintenance prédictive.

Maintenance simple et sûre

Maintenance et process sûrs et simples. Avec la technologie Memosens et l'échangeur de cations par électrodéionisation qui régénère en continu la résine sans utiliser de produits chimiques.

Intégration parfaite du système

Intégration aisée dans les automates existants. Différentes interfaces permettent l'intégration via une connectivité analogique, numérique et IIoT.

Montage et mise en service simples

Configuration simple et rapide. Vissez la platine au mur, connectez-la à l'arrivée d'eau, raccordez l'électricité, et la voilà opérationnelle. Évolutif, avec des paramètres complets et une assistance mondiale.

Intéressé par nos solutions ? Nos conseillers peuvent répondre à toutes vos questions

Produits phares

/

Téléchargements

Plus de contenus

document icon
Longue vie à votre centrale !
Platines d'analyse modulaires pour un circuit eau/vapeur sûr
download icon Télécharger
document icon
Qualité d'eau fiable dans les circuits de vapeur
Vous voulez protéger les chaudières, les turbines et les échangeurs thermiques contre la corrosion et le colmatage ? Jetez un oeil à notre système SWAS Compact et obtenez une qualité d'eau fiable dans vos circuits de vapeur.
download icon Télécharger
document icon
Sécurité opérationnelle maximale dans les circuits eau/vapeur
Brochure innovation sur l'échangeur de cations par électrodéionisation EDI pour les systèmes d'analyse de la vapeur et de l'eau
download icon Télécharger

Intéressé par nos solutions ? Nos conseillers peuvent répondre à toutes vos questions

Notes finale

Découvrez d'autres solutions