Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Augmenter la sécurité dans une station d'épuration

Dosage automatique de floculants pour l'élimination des phosphates

La mise en place d'un dosage automatique des floculants permet au client de respecter 24h/24 et 365 jours par an la valeur limite de présence de phosphates à la sortie de son installation et d'économiser beaucoup d'argent, pour moins de consommation de produits chimiques et moins de production de boues.

Solution de conteneur d'analyse avec système de dosage automatique. ©Endress+Hauser

Résultats

  • Une économie de 26 000 €/an en floculants (PAC)

  • 2 % de réduction de la production de boues

  • Même en cas de fort pic de phosphate à l'entrée, la sortie se trouve toujours en dessous de la limite légale

Le défi

L'entrée de cette station d'épuration est fluctuante en raison de la présence d'eaux usées industrielles fortement contaminées. Le dosage manuel de floculants n'était pas suffisant pour maintenir la concentration de phosphates à la sortie en dessous de la limite légale de 1 mg/l P au total. Le défi pour ce client est de respecter la limite légale de phosphates à la sortie et de gérer efficacement les coûts en produits chimiques.

Notre solution

La meilleure façon d'atteindre ces objectifs était de mettre en place un système automatisé pour le dosage chimique, basé sur la mesure des phosphates à la sortie et à l'entrée. Le système d'automatisation Liquicontrol-P d'Endress+Hauser était le seul système capable de mesurer les deux points :

  • En utilisant la concentration de phosphates à l'entrée, l'algorithme définit la quantité stœchiométrique de floculants.

  • En utilisant la concentration de phosphates à la sortie, un régulateur prédictif augmente ou diminue la quantité précédente de floculants afin de respecter le seuil que le client peut définir librement pour la sortie (dans notre exemple 0,8 mg/l).

Précipitation des phosphates ©Endress+Hauser

Éléments de la solution :

  • Instruments : analyseur de phosphate avec version 2 voies (CA71PH, CAT221 pour la sortie, CAT221 pour l'entrée)

  • Matériel : PLC (Rockwell Automation Allen Bradly® CompactLogixTM)

  • Logiciel : Liquicontrol-P

  • Pompes doseuses

  • Armoire pour l'installation en extérieur de l'analyseur, du coffret électrique et des pompes

Avantages

  • Respecter à tout moment la limite légale de phosphates à la sortie

  • Optimiser la sécurité des installations de votre station d'épuration

  • Gérer efficacement les produits chimiques en termes de coût

  • Réduire la production de boues

Nous contacter

Vous êtes intéressé par notre offre ? Vous souhaitez discuter à propos de votre application ?

Veuillez décrire de manière aussi détaillée que possible comment nous pouvons vous aider. Ainsi, nous pourrons vous répondre au mieux à votre demande.

  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable