Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Le développement de lignées cellulaires avec la spectroscopie Raman

KBI Biopharma surveille diverses lignées cellulaires et concentrations cellulaires dans un volume minimal pour automatiser la culture cellulaire dans l'industrie des sciences de la vie

Avec le soutien d'Endress+Hauser, KBI Biopharma a mis au point un modèle prédictif robuste faisant appel à un système d'analyse Raman pour surveiller les cultures cellulaires de type CHO-M. Cette technique non invasive, nécessitant des volumes d'échantillon moins importants que les méthodes classiques, est idéale pour la surveillance de la concentration cellulaire dans le développement de la lignée cellulaire. KBI Biopharma cherche à étendre l'utilisation de la technologie Raman à de plus larges applications de process en amont et à une surveillance accrue des paramètres de process des cultures cellulaires CHO.

Avantages :

  • Système facile d'utilisation : l'acquisition de données en temps réel et le process en ligne permettent d'obtenir des informations précieuses sur le process sans modélisation complexe ainsi qu'un affichage intuitif des résultats

  • Réduction des coûts de production et durabilité : les faibles réactifs d'analyse et la construction sans consommables contribuent à réduire les coûts de production. Le comptage des cellules est généralement effectué pour surveiller les taux de croissance cellulaire dans le process de passage cellulaire courant

  • Compatibilité avec l'automatisation des process : la chambre de passage Raman permet une intégration aisée avec les futures plateformes de culture cellulaire automatisées

Alexandra Martiné, Director, Cell Line Generation & Automation

L'expertise et l'assistance des scientifiques spécialisés dans la technologie Raman chez Endress+Hauser ont joué un rôle déterminant dans la progression de notre développement novateur de lignées cellulaires. 

Alexandra Martiné, Director, Cell Line Generation & Automation
KBI Biopharma

Les défis du client

KBI Biopharma se concentre sur l'amélioration de l'automatisation de ses process à différentes étapes de la génération d'une banque de cellules de recherche, en tenant compte de critères clés : 

  • Faible volume : aux premières étapes du développement de la lignée cellulaire, les volumes de cultures sont de l'ordre du millilitre.

  • Haut rendement : des centaines de clones potentiels isolés doivent être criblés pour sélectionner le producteur parfait.

  • Vitesse : la réduction des délais dans les process de développement des lignées cellulaires est essentielle pour accélérer la voie de développement biologique.

Notre solution

KBI Biopharma a choisi de s'associer à Endress+Hauser pour cribler les performances de croissance cellulaire au cours du développement des lignées cellulaires à l'aide de la spectroscopie Raman, de la conception des expériences jusqu'à la modélisation chimiométrique et la formation. Le système Raman sélectionné est adapté aux faibles volumes et débits, et exploite l'amplification du signal et la technologie à faible bruit pour fournir des résultats rapides. Il contient les composants suivants : 

  • Analyseur Raman Rxn2 

  • Sonde Rxn-10

  • Chambre de passage Raman 

Nous contacter

Vous êtes intéressé par notre offre ? Vous souhaitez discuter à propos de votre application ?

Veuillez décrire de manière aussi détaillée que possible comment nous pouvons vous aider. Ainsi, nous pourrons vous répondre au mieux à votre demande.

  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable