Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Appareil de séparation optique des phases CUD33

Appareil de mesure de turbidité compact CUD33

Appareil de séparation optique des phases permettant d'optimiser le rendement et les process de nettoyage dans les applications du secteur agroalimentaire

CUD33
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information
Garantie de 5 ans

Conçue pour la confiance

Pour tous nos instruments de la sélection Fundamental vous bénéficiez d'une garantie étendue de 5 ans – un signe clair de notre confiance dans leur fiabilité et performance à long terme.

Comptez sur un processus de remplacement rapide et un minimum de démarches administratives pour tout problème couvert sous garantie. Nous vous offrons la tranquillité d’esprit et la continuité de vos opérations lorsque vous en avez le plus besoin.

Conditions de garantie applicables

La garantie étendue est soumise à des conditions spécifiques. Pour plus de détails, veuillez consulter les Conditions Générales (CG) applicables localement sur la page pays de notre site web.

Données clés

  • Gamme de mesure

    0 to 100% turbidity

  • Température de process

    -10 to 100°C
    135°C for max. 2 hours

  • Pression de process

    0 to 20 bar (0 to 290 psi) abs

Domaine d'application

L'appareil de mesure de turbidité compact CUD33 permet un nettoyage NEP fiable et économe en ressources dans les applications du secteur agroalimentaire. Il fait passer la séparation des phases à un niveau supérieur, garantissant un rendement maximal grâce à une détection rapide et fiable des changements de produit, p. ex. lait/eau. La sortie 4...20 mA peut être facilement raccordée à n'importe quel transmetteur ou système numérique de contrôle commande. De plus, l'appareil est équipé de tous les raccords process courants utilisés dans les applications de séparation de phases : filetage G1/2", raccord Varivent et raccord Tri-Clamp.

L'appareil optique à lumière diffusée CUD33 est parfaitement adapté à la détection et à la distinction de divers produits dans la :

  • Séparation des phases entre les produits laitiers et l'eau

  • Séparation des phases entre la levure et l'eau dans les brasseries, p. ex. pour la récupération de la levure

Avantages

  • Rendement optimisé : identifiez rapidement les différentes phases de votre process NEP et évitez les pertes de produit grâce à une détection précise et rapide des changements de phase.

  • Design compact : Tirez parti des dimensions de montage pour gagner de la place et installer l'appareil de séparation des phases même dans les espaces les plus restreints.

  • Facile à utiliser et ne nécessitant pratiquement aucun entretien grâce à son design : seul un nettoyage annuel des lentilles sphériques est nécessaire, indépendamment des cycles NEP. Grâce à son design innovant, exempt de joints remplaçables, le remplacement des joints toriques et un entretien régulier sont inutiles.

  • Mesures fiables : La lentille sphérique unique en son genre empêche les interférences causées par les bulles d'air.

  • Montage simple : les différents raccords process permettent un montage aisé dans les conduites. Aucune configuration supplémentaire n'est nécessaire, car cet appareil compact transmet les valeurs mesurées dès qu'il est connecté à l'API.

  • Conformité : L'appareil de séparation des phases est conforme à toutes les certifications sanitaires applicables, telles que 3-A, EHEDG, le règlement européen (CE) n° 1935/2004 et la réglementation américaine FDA CFR 21, relatives aux matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable