Pour l'analyse des solides et semi-solides, la sonde Raman Rxn-20 est la solution de choix. Le design moderne en acier inoxydable de la sonde produit des mesures Raman quantitatives représentatives, sans mise au point. La sonde Rxn-20 éclaire une large zone et n'a pas à être adaptée à l'irrégularité de la surface. Elle fournit un échantillonnage de solides hétérogènes par analyse volumétrique, ce qui est très utile pour la mesure de comprimés, capsules, solides alimentaires et billes de polymère.
Secteur chimique : qualité du produit final, impuretés du mélange, cristallinité, matières premières
Polymères : qualité des granulés extrudés, cristallinité, densité, matières premières
Secteur pharmaceutique : cristallinité, polymorphisme, granulation, uniformité du mélange, uniformité du contenu, enrobage, comprimés
Secteur agroalimentaire : qualité des solides laitiers, composition de la viande ou du poisson
Avantages
Mesure sans contact de solides hétérogènes pour une meilleure représentation
Meilleur contrôle de process et efficacité améliorée grâce à des mesures plus rapides
Plus besoin d'adapter la sonde à l'irrégularité de la surface
Analyse en surface et en profondeur (volumétrique)
Spectroscopie Raman - Technologie avancée d'analyse optique
Augmentez la sécurité de l'installation, assurez la qualité des produits et optimisez les opérations. La spectroscopie Raman mesure la composition et la structure moléculaire de vos échantillons en temps réel, du laboratoire aux process.
Mesure Raman dans les process downstream pour la production de biosimilaires - Essai Alvotech du process de purification des protéines au cours de l'ultrafiltration/diafiltration (UF/DF)
Melamin surveille les transferts de solvants afin de garantir une livraison précise des camions vers les réservoirs appropriés dans l'industrie chimique.
Borealis is monitoring of polypropylene and polyethylene grades during olefin polymerization reactions in continuously fed loop reactors in the Chemical Industry.
KBI Biopharma surveille différentes lignées cellulaires et concentrations cellulaires dans un volume minimal pour automatiser la culture cellulaire dans l'industrie des sciences de la vie.
Puissance laser maximale dans la tête de sonde (mW)
< 499
Interface d'échantillon
Température : 10 à 40 °C / 50 à 104 °F Humidité relative : 20 à 80 %, sans condensation
Pression
Ambiante
Matériaux du corps et de la fenêtre
Corps : Inox 316L Fenêtre : matériaux de qualité optique
Câble à fibre optique
Raccords : électro-optique propriétaire Température : -40 à 70 °C / -40 à 158 °F Longueurs disponibles : 3 000 mm / 118.12 inch 10 000 mm / 393.71 inch 15 000 mm / 590.56 inch Rayon de courbure minimal : 75 mm / 2.96 inch
Longueur
Sonde Rxn-20 (avec rayon de courbure de câble à fibre) : 312 mm / 12.29 inch
Diamètre
Raman Rxn-20 : 48 mm / 1.89 inch
Distance de fonctionnement
En fonction de l'optique d'échantillonnage choisie
Raman-Anwendungsleitfaden für die
Life-Sciences-Industrie
PU (Publication)
Version allemande - 09/2025
New version available in English
Ein Leitfaden zu unseren Anwendungshinweisen zur Raman-Spektroskopie für die Life-Science-Industrie (Raman Rxn2-Analysator, Raman Rxn4-Analysator, Rxn-10-Sonde, Rxn-20-Sonde, Rxn-45-Sonde, Rxn-46-Sonde und Zubehör für Sondenoptiken (blO-Optic, Raman- Single Use-Optiksystem / SUB, Immersionsoptik, berührungslose Optik)
Raman application guide for the life science industry -
Trusted composition analysis for the life sciences
PU (Publication)
Version anglaise - 04/2022
New version available in English
A guide to our Raman spectroscopy application notes for the Life Science industry (featuring the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic, non-contact optic).
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .