Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Économie circulaire dans les industries de process : repenser les ressources dans une perspective durable

Faire progresser les chaînes de valeur circulaires grâce à des process efficaces, des mesures fiables et une plus grande transparence

Des experts en initiatives de développement durable devant une usine de biogaz
Du modèle linéaire au modèle circulaire

Passer de la consommation linéaire à une création de valeur circulaire

Les modèles linéaires traditionnels reposent sur une approche "extraire-produire-jeter". Les principes de l'économie circulaire cherchent à conserver plus longtemps la valeur des matériaux et des ressources grâce à une utilisation, une réutilisation et une récupération efficaces ainsi que des approches en circuit fermé.

Pour les fabricants, cela implique de prendre en compte l'utilisation des ressources tout au long du cycle de vie, des matières premières et de la production jusqu'à la réutilisation et la récupération.

Utilisation productive des ressources

Prolonger l'utilisation productive des ressources

Pour mettre en place une production circulaire, il s'agit d'abord de comprendre le parcours suivi par les ressources dans les process et identifier des points de préservation de la valeur. Une production plus efficace, des cycles de vie plus longs et la réutilisation de matériaux et d'extrants appropriés peuvent aider à réduire la dépendance aux ressources vierges tout en contribuant à un mode d'exploitation plus résilient.

  • Utiliser efficacement les ressources : identifier les pertes de matériau, d'eau et d'énergie évitables et améliorer l'efficacité des process industriels
  • Prolonger la durée de vie utile : promouvoir des approches qui permettent de faire plus longtemps une utilisation productive des produits, composants et actifs.
  • Récupérer et recycler : ramener à la production, ou à d'autres types d'utilisation productive, les matériaux appropriés, l'eau et les extrants.
La roue de l'économie circulaire : de la conception et de la fabrication au recyclage du produit ©Endress+Hauser
Process et chaînes de valeur

La production circulaire jette un pont entre les process et les chaînes de valeur

La circularité va souvent au-delà d'un seul process ou d'une seule installation. Les matériaux secondaires, les extrants réutilisables et les ressources récupérées peuvent circuler entre les process, les sites et les entreprises.

Les approches en circuit fermé et une collaboration couvrant toutes les chaînes de valeur peuvent donner le jour à des possibilités de préserver la valeur des ressources et réduire la demande de matières premières supplémentaires. Des informations fiables sur la qualité, la quantité et les caractéristiques de ces ressources peuvent faciliter la prise de décisions concernant leur réutilisation potentielle.

Réutilisation de l'eau

Maintenir l'eau dans le circuit

Le traitement et la réutilisation de l'eau peuvent réduire la demande de ressources en eau douce, réduire les dépendances et contribuer à des cycles d'eaux industrielles plus résilients.

Traitement avancé des eaux usées pour la réutilisation

La hausse de la réutilisation de l'eau est encouragée par des méthodes de traitement innovantes, sûres et de plus en plus rentables. 

Plus d'infos

Aborder les enjeux mondiaux de l'eau exige des réglementations sécurisées et des solutions innovantes de réutilisation de l'eau

Aborder les enjeux mondiaux liés à l'eau exige des cadres réglementaires sécurisés qui adoptent les solutions innovantes de réutilisation de l'eau.

Plus d'infos

Gestion des risques de la réutilisation de l'eau

La réutilisation directe et indirecte de l'eau potable est une pratique connue, mais la compréhension des risques associés est essentielle à la protection de la santé humaine et environnementale.

Plus d'infos

Gestion des risques de la réutilisation de l'eau

La réutilisation directe et indirecte de l'eau potable est une pratique connue, mais la compréhension des risques associés est essentielle à la protection de la santé humaine et environnementale.

Plus d'infos

Assurer la qualité de l'eau avec la filtration sur membrane

L'instrumentation de process dans la filtration sur membrane joue un rôle crucial pour assurer la qualité de l'eau. Le défi opérationnel est d'éviter l'encrassement, le blocage et l'endommagement des membranes.

Plus d'infos

Ressources circulaires et biosourcées

Créer de la valeur à partir de ressources alternatives

Biocarburants durables : montée en échelle pour une économie circulaire efficace

Découvrez comment les biocarburants durables transforment les matières premières renouvelables et les flux de déchets en valeur, contribuant ainsi aux objectifs d'économie circulaire, à la réduction du carbone et à une meilleure utilisation des ressources.

Plus d'infos

Produits biochimiques et économie circulaire : optimiser la chaîne de valeur biologique

Découvrez plus en détail les principaux moteurs, la pression réglementaire et les défis des process qui façonnent la chaîne de valeur biologique dans la production biochimique

Plus d'infos

Production de biogaz et de biométhane à partir des boues et déchets

Des déchets aux flux d'énergie utilisables : découvrez comment la production de biogaz et de biométhane combine la digestion, l'épuration et un fonctionnement stable pour contribuer à une gestion circulaire des ressources.

Plus d'infos

Gestion des déchets

Valoriser les déchets inévitables

La prévention des déchets et la prolongation de l'utilisation productive des ressources demeurent des aspects fondamentaux d'une économie circulaire. Lorsque les déchets ne peuvent pas être évités ou réutilisés directement, leur gestion efficace peut aider à valoriser les matériaux restants ou l'énergie et à gérer les matériaux résiduels de manière responsable.

La gestion des déchets complète donc les stratégies d'économie circulaire en se chargeant des ressources une fois que la prévention et la réutilisation directe ne sont plus possibles.

Les process et technologies de gestion des déchets, moteurs des progrès de l'économie circulaire

Une gestion efficace des déchets est essentielle pour le développement durable, la conformité réglementaire et la réussite de l'entreprise.

Plus d'infos

L'incinération des déchets consiste à transformer les déchets non recyclables en une source d'énergie fiable

Le traitement thermique des déchets joue un rôle important dans la gestion moderne des déchets, car il réduit considérablement leur volume, produit une énergie renouvelable fiable et élimine les polluants du cycle des nutriments.

Plus d'infos

Transparence des process

Les mesures sont source de transparence dans les process circulaires

Les améliorations circulaires dépendent du parcours suivi par les ressources lors de la production. Des mesures et des données de process fiables contribuent à une vision claire des intrants, extrants et pertes, ainsi qu'à l'identification des ressources pouvant être utilisées plus efficacement. Cette transparence peut aider les fabricants à :

  • Identifier les pertes de ressources et des possibilités d'augmenter l'efficacité
  • Surveiller les flux des matériaux et des ressources
  • Optimiser les process de réutilisation et de récupération
  • Évaluer les améliorations en utilisant des données d'exploitation fiables

Les mesures jettent donc un pont entre les ambitions de l'économie circulaire et l'exploitation industrielle quotidienne.

Progrès mesurables

Transformer les ambitions circulaires en progrès mesurables

Les initiatives d'économie circulaire deviennent plus réalisables lorsque les flux de ressources et les améliorations sont transparentes. Les indicateurs pertinents dépendent du process ainsi que de l'application et peuvent englober la consommation de ressources, les pertes de matériaux, les entrants secondaires, les extrants récupérés et l'utilisation d'eau ou d'énergie.

  • Comprendre les flux de ressource : assurer la transparence des entrants, sortants et pertes de ressources.
  • Améliorer l'efficacité d'utilisation des ressources : identifier des possibilités de réduire la consommation, prévenir les pertes et augmenter la réutilisation ou la récupération.
  • Vérifier les progrès : utiliser des données d'exploitation fiables pour comprendre si les améliorations apportent les résultats escomptés.

Construire un avenir industriel plus circulaire

La transition vers une économie circulaire va au-delà d'une meilleure gestion de fin de vie. Elle commence par une utilisation efficace des ressources, la prévention des pertes évitables et l'identification de possibilités de prolonger l'utilisation productive des matériaux, de l'eau et autres ressources.

Des mesures fiables, des process efficaces et une collaboration couvrant toutes les chaînes de valeur peuvent aider les fabricants à transformer les principes de l'économie circulaire en améliorations pratiques et à renforcer la résilience des ressources.

FAQ

Tout ce que vous devez savoir sur l'économie circulaire dans les industries de process et la production

Notes finale

Vous voulez en savoir plus ?