Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Micropilot FMR20B – image produit

Micropilot FMR20B : radar de niveau pour les applications courantes

Mesure simple et efficace du niveau dans les liquides et solides

FMR20B
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information

Données clés

  • Précision

    +/- 2mm (0.08")

  • Température de process

    -40…+80°C
    (-40…+176°F)

  • Pression process / Limite surpress. max.

    -1…3 bar
    (-14,5…43 psi)

  • Distance de mesure max.

    30m (98.4 ft)

  • Pièces en contact avec le produit

    PVDF, PBT/PC

Domaine d'application

Le radar de niveau Micropilot FMR20B assure une mesure de niveau continue sans contact par radiofréquence (80 GHz). L'installation, la mise en service et l'utilisation sont simples grâce aux assistants fournis. Les tests de fonctionnement et diagnostics réalisés à la demande grâce à la Heartbeat Technology permettent d'accroître l'efficacité. Ce dispositif compact est idéal pour une pose en espace confiné.

Le Micropilot FMR20B est un capteur de niveau radar d'une portée de 30 m (98 ft) pour des applications dans les liquides et les solides. Il est très utile dans le domaine de l'eau et des eaux usées, ainsi que pour les mines, les minéraux et les métaux, l'agroalimentaire et les services publics dans tous les secteurs d'activité :

  • Bassins ouverts

  • Surveillance des rivières

  • Gestion des égouts

  • Station de pompage / poste de relevage

  • Débit en canal ouvert

  • IBC et cuves de stockage

  • Silos

  • Stockage en tas

  • Convoyage pneumatique

Avantages

  • Mise en service et utilisation rapides et simples grâce aux pas-à-pas (assistants)

  • Accès à distance sans fil simple, sûr et sécurisé via Bluetooth

  • Identification de l'appareil pendant la connexion Bluetooth grâce à la fonction « It's me » (clignotement de la LED) et indication d'état par LED

  • Sélection simple des appareils grâce à une segmentation claire et configuration aisée

  • Productivité accrue grâce à la vérification et aux diagnostics en cours de process avec la Heartbeat Technology

Vidéos

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Prédécesseur

  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable