Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Transmetteur de pression différentielle Deltabar PMD63B – photo

Deltabar PMD63B - transmetteur de pression différentielle

Mesure fiable du niveau hydrostatique et de la pression différentielle

PMD63B
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information

Données clés

  • Précision

    Standard:
    up to 0.075 %

  • Température de process

    -70°C...+250°C
    (-94°F...+482°F)

  • Gamme de mesure de pression

    100 mbar...40 bar
    (1.5 psi...600 psi)

  • Pièces en contact avec le produit

    316L

  • Matériau de la membrane de process

    316L

  • Cellule de mesure

    100 mbar...40 bar
    (1.5 psi...600 psi)

Domaine d'application

Le Deltabar PMD63B est un transmetteur de pression différentielle de haute précision avec un capteur métallique pour une mesure précise du niveau hydrostatique et de la pression différentielle dans les liquides et les gaz. Il est disponible avec des séparateurs d'un côté ou des deux, et les capillaires améliorent encore son adaptabilité dans une large gamme d'applications. La membrane TempC intégrée garantit des mesures fiables en compensant efficacement les variations de température.

Avec sa construction hygiénique et sa conformité aux normes industrielles, le Deltabar PMD63B est idéal pour les applications dans l'industrie agroalimentaire et les sciences de la vie. Utilisations courantes :

  • Mesure du niveau hydrostatique dans les cuves de process sous pression, avec une pression statique élevée et une faible pression différentielle

  • Surveillance des filtres et mesure de la pression différentielle avec détection fiable des chutes de pression et des blocages, même sous une charge statique élevée et avec une pression différentielle minimale

Avantages

  • Intégration système flexible via PROFINET sur Ethernet-APL, PROFIBUS PA et HART

  • Mise en service simple grâce aux séquences de configuration guidées sur l'afficheur de l'appareil, via serveur web ou appli SmartBlue

  • Vérification des appareils et surveillance du process possibles grâce à Heartbeat Technology

  • Mis au point selon IEC 61508 pour une utilisation dans des applications de sécurité SIL2/3 et certificats internationaux pour la protection contre les explosions

  • Conforme aux normes industrielles

  • Membrane TempC innovante

    Précision et sécurité maximales avec séparateurs à membrane.

  • Heartbeat Technology
    Instruments intelligents avec Heartbeat Technology

    Comment augmenter les performances de votre site tout en réduisant les coûts ? Notre gamme d'instruments intelligents équipés de Heartbeat Technology offre des informations détaillées sur les appareils pour gagner en efficacité et en sécurité opérationnelle.

  • L'app SmartBlue

    Imaginez une gestion sûre et fiable de tous vos appareils depuis un lieu confortable : avec l'app SmartBlue, vous pouvez assurer la mise en service, la configuration et la maintenance des appareils Endress+Hauser grâce à la technologie sans fil Bluetooth®.

  • Logo Ethernet-APL
    Gamme Ethernet-APL

    Ethernet est prêt pour l'industrie des process : Ethernet-APL garantit une grande longueur de câble, une installation facile et intègre la protection contre les explosions. La communication à haut débit devient ainsi possible jusqu'au niveau du terrain.

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable