Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Automatisation des points de mesure pH et ORP

Nettoyage, validation, étalonnage et réglage automatiques des capteurs pH et ORP

L'automatisation d'un point de mesure pH simplifie considérablement la maintenance du capteur : le travail se limite aux remplacements planifiés des capteurs, des tampons et de la solution de nettoyage. Le reste est effectué automatiquement par le système permettant en permanence une qualité élevée, ce qui est difficile à obtenir manuellement. Cela donne au personnel davantage de temps pour les autres tâches relatives au processus et lui permet d'avoir moins souvent à accéder aux points de mesure difficiles d'accès et éventuellement dangereux.

Les points de mesure automatisés fournissent des valeurs de mesure fiables, précises et reproductibles. ©Endress+Hauser

Les points de mesure automatisés fournissent des valeurs de mesure fiables, précises et reproductibles.

Quand l'automatisation du point de mesure est-elle utile ?

  • Les capteurs doivent être nettoyés ou étalonnés souvent.

  • Le point de mesure est difficile d'accès.

  • Le point de mesure est situé dans une zone dangereuse.

  • Le processus nécessite une mesure du pH précise et reproductible.

  • Le processus nécessite une mesure à intervalles fréquents.

  • La performance du point de mesure doit être contrôlée et documentée souvent.

Avantages

  • Visites moins fréquentes et plus courtes du personnel dans les zones difficiles d'accès, rudes ou dangereuses.

  • Maintenance manuelle limitée aux remplacements planifiés des capteurs, des tampons et de la solution de nettoyage.

  • Le nettoyage automatisé augmente la disponibilité et la durée de vie du capteur, notamment en milieu agressif ou contaminé.

  • L'étalonnage automatisé augmente la fiabilité, la précision et la reproductibilité des valeurs mesurées.