Platine d'analyse de l'eau
Solution modulaire pour une surveillance fiable et sûre de l'eau dans toutes les industries
Vous devez vous conformer à des normes de qualité de l'eau de plus en plus strictes ?Et, par conséquent, vous êtes ammenés à suivre continuellement de plus en plus de paramètres ?Dans ce cas, une platine d'analyse de l'eau est la solution idéale pour vous. Celle-ci peut être parfaitement adaptée à vos besoins locaux et permet ainsi d'effectuer des mesures sûres et fiables à vos points de contrôle critiques. Avec ces solutions, tout est très simple : planification, mise en service et maintenance.

Les platines d'analyse de l'eau fournissent tous les signaux de mesure nécessaires au contrôle des process et aux diagnostics
Principaux avantages
Solution idéale pour surveiller la qualité de l'eau
Intégration transparente dans les réseaux de communication existants (Profibus DP, Modbus TCP/IP, surveillance à distance via un serveur web et une connexion au cloud)
Grâce à la technologie Heartbeat, les fonctions de diagnostic des capteurs permettent une maintenance conditionnelle et un contrôle facile de l'ensemble des points de mesure
Flexibilité d'extension avec les paramètres de mesure ammonium, phosphate, nitrate ainsi que chlore total, chlore libre et brome libre
Maintenance aisée, temps d'arrêt courts
Les platines d'analyse de l'eau sont des solutions compactes pour une surveillance efficace de la qualité de l'eau. Elles s'intègrent de manière transparente et peu encombrante dans votre système existant. Équipée de transmetteurs multi-paramètre Liquiline, il est possible d'utiliser simplement des capteurs préétalonnés dotés de la technologie Memosens. Cela réduit considérablement la charge de travail dans le process. Les fonctions de nettoyage intégrées, jusqu'aux solutions automatisées, permettent également de minimiser les temps d'arrêt et de gagner un temps de travail précieux.
Mesurez un large éventail de paramètres
pH/redox
Conductivité
Oxygène dissous
Turbidité
Chlore
Brome libre
Nitrates
Paramètres de somme (DBO, DCO, COT, CAS)
Mesures colorimétriques et photométriques
D'autres paramètres sont disponibles sur demande.
Domaine d'application
Les platines d'analyse pour l'eau surveillent un large éventail de paramètres dans l'eau potable, par exemple dans les applications suivantes :
Eaux de process
Eaux usées
Eaux de refroidissement
Dessalement
Eaux de surface
Eaux de lavage
Prélèvement d'eau
Production de boissons
Traitement de la pâte à papier
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
Sélections FLEX | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Sélection Fundamental Répondez à vos besoins fondamentaux en matière de mesure |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Sélection Lean Gérez facilement vos process de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Sélection extended Optimisez vos process grâce à des technologies innovantes |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Sélection Xpert Maîtrisez vos applications les plus difficiles |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |